??
CAD-Modellauswahl
K0160.2140X16
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Beschreibung
K0160 - Handräder DIN 950 aus Aluminium
Stückliste
K0160.2140X16
BESTKIPP
Bestellnummer
K0160.2140X16
MATERIAL
Material
Aluminium
AUSF
Ausführung
feststehender Ballengriff, Nabe ohne Nut
D1
Durchmesser
140 mm
D2
Durchmesser H7
16 mm
REIHE
Reihe
2
D3
Durchmesser
36 mm
L1
Breite
19 mm
L3
Breite
39 mm
B3
Breite P9
5 mm
T
Tiefe
18.3 mm
SPEICHEN
Anzahl der Speichen
3
GEW
Gewicht ca.
0.3892 kg
GRIFF1
feststehender Ballengriff DIN 39 Form E
Ø20 x M 8 x 64
GRIFF2
drehbarer Ballengriff DIN 98 Form E
-
ZEICHNUNG
Zeichnungen
Zeichnungsansichten
BS
Beschreibung
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
76169951
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245067442
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.

Embedded user actions